Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
8 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVS 15
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140
Brides, 25 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 25
Brides, 20 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 15
Clapet anti-retour, NRV 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel
Clapet anti-retour, NRV 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel