Vous avez recherché :

nrvh

Vouliez-vous dire

nrv

3 produit(s) trouvé(s)

020B1008

Clapet anti-retour, NRVH 19s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 18.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 18.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1023

Clapet anti-retour, NRVH 19s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 19.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 19.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1066

Clapet anti-retour, NRVH 19s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple