Vous avez recherché :

nrv nrvh

Vouliez-vous dire

10 produit(s) trouvé(s)

Clapet anti-retour, NRVH 28s

Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Equerre

Clapet anti-retour, NRVH 28s E

Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Equerre

Clapet anti-retour, NRVH 35s E

Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Direction: Equerre

Clapet anti-retour, NRVH 28s E

Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Direction: Equerre

Clapet anti-retour, NRVH 35s E

Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Equerre

Afficher: