Vous avez recherché :

nrv nrvh

Vouliez-vous dire

10 produit(s) trouvé(s)

020-1068

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1034

Clapet anti-retour, NRVH 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1035

Clapet anti-retour, NRVH 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 42.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 42.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1029

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020-1033

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: