Vous avez recherché :

nrv nrvh

Vouliez-vous dire

12 produit(s) trouvé(s)

Clapet anti-retour, NRVH 6s

Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, Dimension entrée [mm]: 10.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit

Clapet anti-retour, NRVH 10s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Clapet anti-retour, NRVH 6s

Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Dimension entrée [mm]: 10.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit

Clapet anti-retour, NRVH 10s

Dimension entrée [mm]: 12.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Clapet anti-retour, NRVH 6s

Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit

Afficher: