Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
12 produit(s) trouvé(s)
Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit
Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, Dimension entrée [mm]: 10.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF
Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Dimension entrée [mm]: 10.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit
Dimension entrée [mm]: 12.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF