Vous avez recherché :

nrv nrvh

Vouliez-vous dire

37 produit(s) trouvé(s)

020-0131

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel

020-1068

Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

020B0133

Clapet anti-retour, NRVH 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage industriel

020B1039

Clapet anti-retour, NRVH 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1046

Clapet anti-retour, NRVH 10s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1062

Clapet anti-retour, NRVH 6s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 10.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1063

Clapet anti-retour, NRVH 10s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020-0127

Clapet anti-retour, NRVH 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel

020-0129

Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel

020-1034

Clapet anti-retour, NRVH 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: