Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
3 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVH 19s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 18.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 18.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRVH 19s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 19.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 19.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRVH 19s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple