Vous avez recherché :

nrv nrvh

Vouliez-vous dire

6 produit(s) trouvé(s)

020B1039

Clapet anti-retour, NRVH 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1037

Clapet anti-retour, NRVH 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1071

Clapet anti-retour, NRVH 16s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 19.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 19.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1038

Clapet anti-retour, NRVH 16s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1064

Clapet anti-retour, NRVH 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: