Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
3 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel
Clapet anti-retour, NRVH 35s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel
Clapet anti-retour, NRVH 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel