Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
28 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVA 25
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 25, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Clapet anti-retour, NRVA 32
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 32, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Check valve, NRVH 28s, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 28.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 28.00, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack
Check valve, NRVH 35s, Max. Working Pressure [bar]: 46.0
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 35.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 35.00, Direction: Angleway, Packing format: Multi pack