Vous avez recherché :

nrv nrv

7 produit(s) trouvé(s)

Clapet anti-retour, NRVA 40

Nom du produit: Clapet anti-retour, Type: NRVA 40, Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 40

Clapet anti-retour, NRVA 50

Nom du produit: Clapet anti-retour, Type: NRVA 50, Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 50

Brides

Dimension du raccord [in]: 2 1/8 in, Type de raccord: Soudure, Utilisé pour produits: NRVA 40 - 50; NRVA 40-50; PM 50; PMFH 300; PMFL 300; PML 50; PMLX 50

Brides

Dimension du raccord [in]: 1 1/2 in, Type de raccord: soudé, Utilisé pour produits: NRVA 40 - 50; NRVA 40-50

Brides

Dimension du raccord [in]: 2 in, Type de raccord: soudé, Utilisé pour produits: NRVA 40 - 50; NRVA 40-50

Afficher: