Vous avez recherché :

nrv nrv

8 produit(s) trouvé(s)

020-2004

Clapet anti-retour, NRVA 40

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 40, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0

020-2005

Clapet anti-retour, NRVA 50

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0

020-2024

Clapet anti-retour, NRH

Utilisé pour produits: NRVA 40-50, Description du produit: Corps du clapet anti-retour

027L2554

Brides, 54 mm, Soudure

Connexion standard: ASME B 16.22; EN 1254, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

027N1042

Brides, 40 mm, soudé

Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Afficher: