Vous avez recherché :

nrv nrv

22 produit(s) trouvé(s)

020-1040

Clapet anti-retour, NRV 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 6.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020-1042

Clapet anti-retour, NRV 12, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020-1043

Clapet anti-retour, NRV 16, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B0466

Clapet anti-retour, NRV 6s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODM, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1011

Clapet anti-retour, NRV 10s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: