Vous avez recherché :

nrv nrv

15 produit(s) trouvé(s)

020-1044

Clapet anti-retour, NRV 19, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0

Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 19.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 19.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1048

Clapet anti-retour, NRV 16s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODM, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1052

Clapet anti-retour, NRV 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1059

Clapet anti-retour, NRV 16s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 19.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 19.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

020B1037

Clapet anti-retour, NRVH 12s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple

Afficher: