Vous avez recherché :

nrv nrv

29 produit(s) trouvé(s)

Clapet anti-retour, NRV 22s

Nom du produit: Clapet anti-retour, Type: NRV 22s, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Clapet anti-retour, NRV 28s

Nom du produit: Clapet anti-retour, Type: NRV 28s, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Clapet anti-retour, NRV 35s

Nom du produit: Clapet anti-retour, Type: NRV 35s, Dimension entrée [mm]: 35.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Type de Sortie: à braser, ODF

Clapet anti-retour, NRVS 15

Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140

Clapet anti-retour, NRV 22s E

Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Direction: Equerre, Type raccordement Entrée: à braser, ODF

Afficher: