Vous avez recherché :

nrv nrv

7 produit(s) trouvé(s)

020-2006

Clapet anti-retour, NRVA 65

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 65, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0

006-1162

Brides, 16 mm, Soudure

Connexion standard: ASME B 16.22, Spéc. matériau: Laiton, Utilisé pour produits: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1163

Brides, 16 mm, Soudure

Connexion standard: ASME B 16.22, Spéc. matériau: Laiton, Utilisé pour produits: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1177

Brides, 22 mm, Soudure

Connexion standard: ASME B 16.22, Spéc. matériau: Laiton, Utilisé pour produits: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

020-2026

Clapet anti-retour, NRH

Utilisé pour produits: NRVA 65, Description du produit: Corps du clapet anti-retour

Afficher: