Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
193 produit(s) trouvé(s)
Brides, 20 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 15
Clapet anti-retour, NRV 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 6.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 12, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 16, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple