Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
30 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVS 15
Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0, Plage de températures [°C]: -50 - 140
Brides, 25 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 25
Brides, 20 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVS 15
Clapet anti-retour, NRV 22s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 22.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 22.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel
Clapet anti-retour, NRV 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage industriel