Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
12 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, CHV-X SS 15, Type de passage: Droit, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Clapet anti-retour, CHV-X SS 15, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Clapet anti-retour, CHV-X SS 20, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Clapet anti-retour, CHV-X SS 25, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Clapet anti-retour, CHV-X SS 32, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0