Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
11 produit(s) trouvé(s)
Allumeurs électroniques, EBI4, Tension crête secondaire [kV]: 15, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Boîtier: Standard
EBI4 ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V
Allumeurs électroniques, EBI4 HPM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, Boîtier: Standard
EBI4 HPM ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 230 V
Allumeurs électroniques, EBI4 M, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, Boîtier: Standard
EBI4 M ALLUMEUR ELECTRONIQUE STD 120 V
Allumeurs électroniques, EBI4, Tension crête secondaire [kV]: 15, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 60.0 VA, Boîtier: Spécial
EBI4 BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V
Allumeurs électroniques, EBI4 HPM, Tension crête secondaire [kV]: 2 x 7.5, Tension d’alimentation [V] AC: 187 - 255, 90.0 VA, Boîtier: Spécial
EBI4 HPM BOÎTIER SPÉCIAL MODULE D'ALLUMAGE 230 V