Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
61 produit(s) trouvé(s)
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 800, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1000, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, JA, ZH et RU, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 2200, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version câble
Conception: Version câble, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 5000, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 500, Tension d’alimentation [V] DC: 14 - 30