Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
21 produit(s) trouvé(s)
Régulateur Pack, AK-PC 651A
Fonction: 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur, Entrées numériques (DI) [pc]: 22, Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 8
Accessoires, capteurs, CONNECTEUR POUR AKS32R 5m
CONNECTEUR POUR AKS32R 5m, Utilisé pour produits: AKS/MBS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 8
Sonde de température, AKS 21 W, NPT
Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Stainless steel, Taille des raccords électriques: Pg 16
Transmetteur de pression, AKS 33, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.13 psi
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18
Transmetteur de pression, AKS 33, 0.00 bar - 15.00 bar, 0.00 psi - 217.56 psi
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18