Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
8 produit(s) trouvé(s)
AK-OB 101A MODULE HORLOGE, AK-PC; AK-CC
AK-OB 101A MODULE HORLOGE, Utilisé pour produits: AK-PC; AK-CC, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 30
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), AK-CC 210
Fonction: Temp. multi-application, 4 relais, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30
Sonde de température, AKS 12, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm
Plage de mesure [°C]: -40 - 100, Racc. Élect.: Câble, Type de câble: PVC
Sonde de température, AKS 12, 3.50 m, Pt, 1000 Ohm
Plage de mesure [°C]: -40 - 100, Racc. Élect.: Câble, Type de câble: PVC
Sonde de température, AKS 12, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm
Plage de mesure [°C]: -40 - 100, Racc. Élect.: AMP, Type de câble: PVC