Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
10 produit(s) trouvé(s)
AK-UI55 Mounting Base S/M-pac, AK-CC55
AK-UI55 Mounting Base S/M-pac, Utilisé pour produits: AK-CC55, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Module E/S, AK-XM 101A
Module E/S, Type: AK-XM 101A, Type de contrôleur: Module d’extension, Entrées analogiques (AI) [pc]: 8
Régulateur Pack, AK-PC 351
Fonction: 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Module E/S, AK-XM 102A
Fonction: Entrées digitales, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Module de communication, AK-CM 101A
Fonction: LON TP78, Type de communication: LON TP78, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16