Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
103 produit(s) trouvé(s)
Accessoires, capteurs, Accessory Cable 10m w RoundPackart I/14
Accessory Cable 10m w RoundPackart I/14, Utilisé pour produits: AKS/MBS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 14
Transmetteur de pression, AKS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20
Transmetteur de pression, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18
Transmetteur de pression, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18
Transmetteur de pression, AKS 2050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5