Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
21 produit(s) trouvé(s)
Régulateur Pack, AK-PC 551
Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Régulateur Pack, AK-PC 551
Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Régulateur Pack, AK-PC 551
Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Régulateur Pack, AK-PC 551
Fonction: 2 groupe d'aspiration et condensateur commun, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Sensor pocket, AKS 120
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Régulateur Pack, AK-PC 572
Fonction: Centrale CO2, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Module E/S, AK-XM 205A
Fonction: Entrées analogiques, sorties digitales, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Module E/S, AK-XM 204A
Fonction: Sorties numériques, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Module E/S, AK-XM 208C
Fonction: 8AI, 4 Sortie vanne pas-à-pas, Type de contrôleur: Module d’extension, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12
Module E/S, AK-XM 204B
Fonction: Sorties numériques, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12