Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
96 produit(s) trouvé(s)
Régulateur Pack, AK-PC 782B
Fonction: Compression transcritique, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RJ11 (CAN) vers affichage; RS232, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Régulateur Pack, AK-PC 772A
Fonction: Petit système booster transcritique, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RJ11 (CAN) vers affichage; RS232; LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Sonde d'éclairage, AK-PHOTO-ID
Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Régulateur Pack, AK-PC 710
Fonction: Raccordements E/S fixes, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RS232; LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Régulateur Pack, AK-PC 781A
Fonction: Pack avec récupération de chaleur, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: Extension E/S; RJ11 (CAN) vers affichage; LON RS485, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Unité de surveillance, AK-LM 340A
Type de contrôleur: Régulateur polyvalent, Zone d'application: Surveillance, Type de communication: Extension E/S; LON RS485
Gestionnaire de système, AK-SM 820A
Fonction: Collecte de données, unité de surveillance, Zone d'application: Magasin de proximité, Indice de protection: IP20, Type de contrôleur: gestionnaire du système
Gestionnaire de système, AK-SM 880A
Fonction: Collecte de données, unité de surveillance, Zone d'application: Entrepôt complet, Indice de protection: IP20, Type de contrôleur: gestionnaire du système
Gestionnaire de système, AK-SM 850A
Zone d'application: Licence Réfrigération, Type de communication: ETHER