Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
4 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 25-32, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVA 25
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 25, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Clapet anti-retour, NRVA 32
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 32, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Brides, 15 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3