Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
8 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRVA
Utilisé pour produits: NRVA 40-50, Description du produit: Corps du clapet anti-retour
Clapet anti-retour, NRVA 40
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 40, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Clapet anti-retour, NRVA 50
Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Brides, 50 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
Brides, 40 mm, soudé
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50