Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
22 produit(s) trouvé(s)
Thermostat, MBC 8100
Temperature range [°C]: 60 - 150, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperature range [°C]: 70 - 120, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 3000, Enclosure rating IP: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperature range [°C]: 20 - 60, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Rigid sensor, Enclosure rating IP: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperature range [°C]: 50 - 100, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Rigid sensor, Enclosure rating IP: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperature range [°C]: -10 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP65