Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
35 produit(s) trouvé(s)
Temperature sensor, MBT 3560, 200 mm, G,1/4
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Sonde de température, MBT 3560, 150 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Sonde de température, MBT 3560, 50 mm, NPT
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Sonde de température, MBT 3560, 100 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Sonde de température, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Sonde de température, MBT 3560, 100 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Sonde de température, MBT 3560, 50 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Sonde de température, MBT 3560, 100 mm, G,1/4
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Taille des raccords électriques: Pg 9, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Accessory MBD 1000 Display MBT/MBS/AKS
Accessory MBD 1000 Display MBT/MBS/AKS, Used for product: MBS (4-20mA); MBT5560; MBT 3560; AKS (4-20mA)
Sensor pocket, MBT 120
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560