Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
12 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 4000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-2011-A1AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 4000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-1021-A1AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 4000, 0.00 bar - 0.30 bar, 0.00 psi - 4.35 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-DE11-A1AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 4000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-1011-A1AB08-0
Transmetteur de pression, MBS 4000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 4000-2211-A1AB08-0