Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
59 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Type de raccord de pression: Bride, Spécifications clés: MBS 3300-2011-A1CD28-3
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2011-A6FB04-4
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3300-2211-A6FB04-4
Transmetteur de pression, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 3300-2631-A6GB08-2