Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
26 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3200-1821-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3200-1621-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3200-2211-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3200-2215-A1AB04-0
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 3200-1211-A1AB08-0