Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
45 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation de la pression, KDC 125
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 125.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de la pression, KDC 65 A 2
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de la pression, KDC 80 D 2
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Vanne de régulation de la pression, KDC 80 A 0.5
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0