Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
153 produit(s) trouvé(s)
Station de vannes, ICF 20-6-90, 25 mm, Connexion standard: EN 10220
Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Station de vannes, ICF 20-6-5MA33, 25 mm, Connexion standard: EN 10220
Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Station de vannes, ICF 20-6-5HMB, 32 mm, Connexion standard: EN 10220
Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Station de vannes, ICF 20-6-90, 25 mm, Connexion standard: EN 10220
Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Station de vannes, ICF 20-6-1HRB, 25 mm, Connexion standard: EN 10220
Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120