Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
20 produit(s) trouvé(s)
Pièce de rechange, ICF 20-2, Module pour électrovanne
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 20-2, Désignation du modèle: Module pour électrovanne
Pièce de rechange, ICF 20-2, Module pour électrovanne
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 20-2, Désignation du modèle: Module pour électrovanne
Station de vannes, ICF 20-2-121L, 15 mm, Connexion standard: EN 10220
Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Station de vannes, ICF 20-2-121L, 20 mm, Connexion standard: EN 10220
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Station de vannes, ICF 20-2-121, 20 mm, Connexion standard: EN 10220
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120