Vous avez recherché :

HFI

39 produit(s) trouvé(s)

148G3101

Vanne à flotteur, HFI 060

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

148G3769

Vanne à flotteur, HFI 070

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

148G3093

Vanne à flotteur, HFI 050

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

148G3097

Vanne à flotteur, HFI 040

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

148G3098

Vanne à flotteur, HFI 050

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Type raccordement Entrée: soudé, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 50.0, Type de Sortie: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 25.0, Plage de températures [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume net [l]: 6.400

Afficher: