Vous avez recherché :

"gbc"

23 produit(s) trouvé(s)

009L7033

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 28s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Dimensions de sortie [mm]: 28.00

009L7056

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 28s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1 1/8 in, Taille Sortie [in]: 1 1/8 in

009L7057

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 35s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Entrée [in]: 1 3/8 in, Taille Sortie [in]: 1 3/8 in

009L7528

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 35s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 35.00, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Entrée [in]: 1 3/8 in, Taille Sortie [in]: 1 3/8 in

009L7576

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 28s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Dimensions de sortie [mm]: 28.00

Afficher: