Vous avez recherché :

"gbc"

15 produit(s) trouvé(s)

009G7211

Pièce de rechange, GBC 25s-35s, Capuchon d'étanchéité

Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: GBC 25s-35s, Désignation du modèle: Capuchon d'étanchéité, Capuchon d'étanchéité

009G7212

Pièce de rechange, GBC 38s-79s, Capuchon d'étanchéité

Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: GBC 38s-79s, Désignation du modèle: Capuchon d'étanchéité, Capuchon d'étanchéité

009L7002

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 35s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODM, Dimension entrée [mm]: 35.00, Dimensions de sortie [mm]: 35.00, Entrée [in]: 1 3/8 in, Taille Sortie [in]: 1 3/8 in

009L7034

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 42s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 42.00, Dimensions de sortie [mm]: 42.00

009L7569

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 42s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 42.00, Dimensions de sortie [mm]: 42.00

Afficher: