Vous avez recherché :

"gbc"

25 produit(s) trouvé(s)

009L7030

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 6s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 6.00, Dimensions de sortie [mm]: 6.00

009L7031

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 10s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 10.00, Dimensions de sortie [mm]: 10.00

009L7032

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 12s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12.00, Dimensions de sortie [mm]: 12.00

009L7062

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 12s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 12.00, Dimensions de sortie [mm]: 12.00

009L7020

Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 6s

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1/4 in, Taille Sortie [in]: 1/4 in

Afficher: