Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
46 produit(s) trouvé(s)
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 18s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 3/4 in, Taille Sortie [in]: 3/4 in
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 18s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 18.00, Dimensions de sortie [mm]: 18.00
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 16s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 16.00, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Entrée [in]: 5/8 in, Taille Sortie [in]: 5/8 in
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 10s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 3/8 in, Taille Sortie [in]: 3/8 in
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 12s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1/2 in, Taille Sortie [in]: 1/2 in