Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
38 produit(s) trouvé(s)
Solenoid valve, EVR 15, Flare, 5/8 in, Function: NC
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 2.970, Packing format: Multi pack
Solenoid valve, EVR 15, Solder, ODF, Function: NC
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 3.300, Packing format: Multi pack
Solenoid valve, EVR 15, Solder, ODF, Function: NC
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 3.300, Packing format: Multi pack
Solenoid valve, EVR 15, Flange, Function: NC
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 3.300, Packing format: Multi pack
Solenoid valve, EVR 20, Solder, ODF, Function: NC
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 6.000, Packing format: Multi pack
Solenoid valve, EVR 20, Flange, Function: NC
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 6.000, Packing format: Multi pack
Vanne pilot, CVCE-L, Vanne pilote pression constante
Plage de pression [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.200, Cv [gal/min]: 0.460, Plage de températures [°C]: -40 - 120
Vanne pilot, CVPP-L, Vanne pilote différentiel de pression
Plage de pression [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Vanne pilot, CVP-M, Vanne pilote pression constante
Plage de pression [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120
Vanne pilot, CVP-H, Vanne pilote pression constante
Plage de pression [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0, Plage de températures [°C]: -60 - 120