Vous avez recherché :

"KVS"

38 produit(s) trouvé(s)

034G4251

Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre

Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5, Entrée [in]: 1/2 in, Taille Sortie [in]: 1/2 in

034G4253

Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre

Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5, Entrée [in]: 7/8 in, Taille Sortie [in]: 7/8 in

034G4252

Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre

Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5, Entrée [in]: 5/8 in, Taille Sortie [in]: 5/8 in

034G4250

Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre

Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5

Afficher: