Vous avez recherché :

"KVS"

6 produit(s) trouvé(s)

Corps de vanne pour la vanne de régulation de l'eau, Boîtier de vanne, 1 1/4

Type de raccord: G, Valeur du kv [m³/h]: 12.500

Vanne solénoïde, EVR 22, NF

Valeur du kv [m³/h]: 6.000, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage multiple

Vanne solénoïde, EVR 22

Valeur du kv [m³/h]: 6.000, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage multiple

Vanne solénoïde, EVRA 20

Fonction: NF, Type raccordement Entrée: Bride, Type de Sortie: Bride, Option en fonctionnement manuel: Non, Cv [gal/min]: 5.200, Valeur du kv [m³/h]: 4.500

Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 1 1/2

Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 11.000, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 17.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare

Afficher: