Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
5 produit(s) trouvé(s)
Vanne solénoïde, EVR 22, à braser, ODF, 1 3/8 in, Fonction: NF
Valeur du kv [m³/h]: 6.000, Emballage (format): Emballage multiple
Vanne solénoïde, EVR 22, à braser, ODF, 1 3/8 in, Fonction: NO
Valeur du kv [m³/h]: 6.000, Emballage (format): Emballage multiple
Corps de vanne pour la vanne de régulation de l'eau, WVH, 1 1/4
Type de raccord: G, Valeur du kv [m³/h]: 12.500, Utilisé pour produits: WVTS 32; WVS 32
Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 11.000, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 17.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/4, Valeur du kv [m³/h]: 11.000, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 17.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare