Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
5 produit(s) trouvé(s)
Solenoid valve, EVR 22, Solder, ODF, 1 3/8 in, Function: NC
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 6.000, Packing format: Multi pack
Solenoid valve, EVR 22, Solder, ODF, 1 3/8 in, Function: NO
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 6.000, Packing format: Multi pack
Valve body for water reg.valve, WVH, 1 1/4
Connection type: G, Kv value [m³/h]: 12.500, Used for product: WVTS 32; WVS 32
Pressure operated water valve, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Connection type: G, Connection size [in]: 1 1/2, Kv value [m³/h]: 11.000, Opening configuration: Opens on rising cond. pressure, Control pressure range [bar]: 4.00 - 17.00, Connection size (refrigerant): 1/4 in - 6 mm, Connection type (refrigerant): SAE flare
Pressure operated water valve, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Connection type: G, Connection size [in]: 1 1/4, Kv value [m³/h]: 11.000, Opening configuration: Opens on rising cond. pressure, Control pressure range [bar]: 4.00 - 17.00, Connection size (refrigerant): 1/4 in - 6 mm, Connection type (refrigerant): SAE flare