Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
7 produit(s) trouvé(s)
Vanne solénoïde, EVR 6, à braser, ODF, Fonction: NF
Valeur du kv [m³/h]: 1.000, Emballage (format): Emballage industriel
Vanne solénoïde, EVR 6, à braser, ODF, 3/8 in, Fonction: NF
Valeur du kv [m³/h]: 1.000, Emballage (format): Emballage industriel
Vanne solénoïde, EVR 6, FLARE, 1/2 in, Fonction: NF
Valeur du kv [m³/h]: 1.000, Emballage (format): Emballage industriel
Vanne à eau pressostatique, WVFX 20, 3.50 bar - 16.00 bar, 3.400 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 3/4, Valeur du kv [m³/h]: 3.400, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.50 - 16.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 3/8, Valeur du kv [m³/h]: 1.400, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.50 - 16.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVFX 25, 3.50 bar - 16.00 bar, 5.500 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1, Valeur du kv [m³/h]: 5.500, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.50 - 16.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Vanne à eau pressostatique, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 1.900, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.50 - 16.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare