Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
54 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation électrique, KVS 5C, Bimétallique : acier/cuivre
Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50.0, Entrée [in]: 1 1/8 in, Taille Sortie [in]: 1 1/8 in
Vanne de régulation électrique, KVS 3C, Bimétallique : acier/cuivre
Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 50.0, Entrée [in]: 1 1/8 in, Taille Sortie [in]: 1 1/8 in
Vanne solénoïde, EVR 6, à braser, ODF, 3/8 in, Fonction: NF
Valeur du kv [m³/h]: 1.000, Emballage (format): Emballage multiple
Vanne solénoïde, EVR 15, Bride, Fonction: NF
Valeur du kv [m³/h]: 3.300, Emballage (format): Emballage multiple
Vanne solénoïde, EVR 6, à braser, ODF, Fonction: NO
Valeur du kv [m³/h]: 1.000, Emballage (format): Emballage multiple